Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
4
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
FF

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
4
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
2 A
Contact Dia.
0.5
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
ECN - Fixed receptacle with 2 nuts key (N) or key (S), protruding shell (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
3.32 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP50
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング
主な機能
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング