雷莫(LEMO)的插拔自锁系统在连接器领域已有超过75年的历史,是行业领导者。插拔自锁系统是一种快速、易于使用的解决方案,显著提高了连接的可靠性,为关键应用提供了可靠的插拔系统,可承受数千次插拔。LEMO产品外壳上的“巧克力块”花纹已经成为国际公认的品牌标志。
卓越的质量、可扩展性和模块化
LEMO提供种类繁多的插拔自锁连接器,我们的标准品覆盖了从超小型到大型尺寸的多种要求。在适应对减小面板开孔面积和重量的要求时,LEMO的插拔自锁连接器在质量和可靠性方面没有妥协。
多种针芯配置,包括混装
推拉技术同样适用于数据、信号、电源和其他应用。圆柱形设计可提供多种本体样式、材料和配置,从低压到高压、多针、同轴、三轴、光纤、热电偶和流体/气动介质。其他配置还包括混合型。
适用于所有工作条件
LEMO的插拔自锁连接器可在室内和室外使用,也可适用于恶劣环境,因为它们具备密封性,防水防尘。其防水等级高达IP68。