K - Outdoor keyed

雷莫原创的室外插拔自锁解决方案
K - Outdoor keyed
适用于室外/暴露环境(IP68)
插拔自锁
6种尺寸
多个定位销角度
与B系列相同的针芯配置
主要功能
适用于室外/暴露环境(IP68)
插拔自锁
6种尺寸
多个定位销角度
与B系列相同的针芯配置
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务

形状和材料

环境
适用于室外/暴露环境的金属高质量圆形连接器系列(IP68)
插拔自锁系统
插拔自锁系统,实现简便/快速而又安全可靠的频繁连接和断开
定位销系统
定位销系统支持高接触针芯配置,提供多个键位选项以防止误插
构造
坚固的结构,适应极端苛刻的工作条件
人体工学
采用专利“巧克力设计”
尺寸和型号
包括弯头插头、防水和真空密封型等多种尺寸和型号

电气配置

针芯配置
拥有多种针芯配置,包括高密度多芯、高功率电压、高速同轴、光纤、流体和热电偶针芯,以及混装配置。
屏蔽
提供全方位(360°)的屏蔽,确保完整的电磁兼容(EMC)屏蔽。
适用应用
广播电视
audio video
能源与工业
energy industrial
特殊与其他
specialities other
半导体
semiconductor
检测与测量
test-measurement visuel
交通,航空航天与无人机
transportation aerospace UAV
ORIGINALS (常用)
请使用下表比较 "ORIGINALS "连接器系列中的 5 个主要系列,并选择最适合您具体要求的连接器。
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

查看更多详情
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

查看更多详情
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

查看更多详情
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

查看更多详情
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

查看更多详情
描述 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室内 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室外 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室外,小尺寸 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,符合人体工学 描述 雷莫首创插拔自锁室外解决方案,符合人体工学
锁定方式 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁
尺寸 尺寸 8种尺寸,从 ø 6.4 到 ø 35.0 mm(插头) 尺寸 6种尺寸,从 ø 11.0 到 ø 38.0 mm(插头) 尺寸 5种尺寸,从 ø 7.0 到 ø 18.8 mm(插头) 尺寸 8种尺寸,从 ø 6.4 到 ø 46.0 mm(插头) 尺寸 7种尺寸,从 ø 11.0 到 ø 47.0 mm(插头)
定位销 定位销 13种定位销选择 定位销 9种定位销选择 定位销 5种定位销选择 定位销 1种(阶梯定位) 定位销 1种(阶梯定位)
外壳类型 外壳类型 超过60种外壳样式 外壳类型 超过28种外壳样式 外壳类型 超过14种外壳样式 外壳类型 超过50种外壳样式 外壳类型 超过22种外壳样式
外壳材质 外壳材质 黄铜 外壳材质 黄铜 外壳材质 黄铜 外壳材质 黄铜 外壳材质 黄铜
镀层 镀层 镀层 镀层 镀层 镀层
适配线缆外径范围 适配线缆外径范围 1.4 到 25 mm 适配线缆外径范围 1.0 到 23.5 mm 适配线缆外径范围 2.4 到 15 mm 适配线缆外径范围 1.3 到 30 mm 适配线缆外径范围 1.0 到 30 mm
针芯数 针芯数 2到64 针芯数 2到64 针芯数 2 到 32 针芯数 1 到 106 针芯数 1 到 106
AWG AWG 8到32 AWG 8 到 32 AWG 12 到 32 AWG 0 到 32 AWG 0 到 32
针芯类型 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 针芯类型 单芯 • 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混装 • 热电偶 针芯类型 单芯 • 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混装 • 热电偶
针芯加工方式 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB)
数据协议 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a 数据协议 - 数据协议 -
防水等级 防水等级 IP50 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP50 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座
温度范围 温度范围 -55°C 到 250°C 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 250°C 温度范围 -55°C 到 200°C
插拔次数 插拔次数 > 5000 插拔次数 > 5000 插拔次数 > 3000 插拔次数 > 5000 插拔次数 > 5000
K - Outdoor keyed

K系列提供防水、插拔自锁连接器,采用坚固的外壳,适用于极端环境(IP68)。其插拔自锁系统高效、可靠、安全。定位销系统提供高密度针芯,确保信号传输的安全,敏感信号通过电磁兼容屏蔽得到保护。与B系列兼容,提供相同丰富的选择,包括高密度多芯高电压、同轴、光纤、流体、热电偶针芯和多种尺寸和型号的混装配置。

联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。

K series connectors by LEMO: the ultimate choice for extreme environments

When your application operates in demanding outdoor environments, connection failure is not an option. LEMO K series connectors are engineered to provide a secure, watertight connection for critical electronic and fibre optic systems. As a key series within the LEMO ORIGINALS connectors portfolio , they are built on a foundation of Swiss precision to deliver ultimate reliability, durability, and signal integrity. The K series offers robust protection and a secure mating mechanism to withstand extreme conditions without compromise.

Why Choose the LEMO K Series for Your Application?

Swiss Precision and Reliability in Harsh Conditions

The K series embodies our heritage of Swiss engineering excellence. Its ruggedised housing and high-quality materials are designed for exceptional longevity. Every component, from the outer shell to the internal contact pins, is manufactured to withstand severe shock, vibration, and extreme temperatures . This ensures stable conductivity and mechanical integrity in the most challenging environments.

Robust Push-Pull Self-Latching System

The signature LEMO Push-Pull self-latching system provides an immediate and secure locking mechanism. Mating is effortless, yet the connection firmly resists accidental disconnection from cable pull or vibration. Key benefits include:

  • Absolute Security: The locking mechanism guarantees connection retention until the user deliberately disengages the connector.
  • Ease of Use: A simple axial pull on the outer shell releases the latch, ideal for high-density applications or frequent mating cycles.
  • Interface Integrity: The system ensures precise alignment of every contact and pin, protecting against damage and ensuring a reliable electrical interface.

Multipole and Mixed Contact Configurations

Modern systems demand complex wiring. The K series offers extensive flexibility with numerous multipole and mixed contact configurations. You can integrate multiple contact types—including low/high-voltage electrical, fibre optic , and coax—within a single connector housing. This versatility in termination options simplifies the connectorization process for a more compact and efficient cable assembly.

Explore Technical Specifications and Benefits

Unparalleled Environmental Sealing (IP68)

Engineered to be watertight, mated K series connectors achieve an IP68 protection rating as per the IEC 60529 standard. This signifies complete protection against dust ingress and resistance to continuous immersion in water. This level of sealing is critical for outdoor equipment, underwater devices, and any application exposed to liquids or fine particulates. The robust strain relief and connector body design maintain this protection throughout the product's life cycle.

Wide Range of Sizes and Shell Styles

To meet specific requirements for space, weight, and function, the K series is available in 6 different sizes and multiple shell styles. Whether you need a fixed socket for panel mounting, a free plug for a cable assembly, or a specific adapter, our extensive range ensures you can find an optimised housing and interface for your equipment without compromise.

Certifications for Global Compliance

Global products require adherence to strict international standards. LEMO K series connectors comply with RoHS and other major regulations, including UL (Underwriters Laboratories) recognition where applicable. This certified quality simplifies your product development cycle and ensures your final assembly meets the safety and performance standards required in key markets worldwide.

Find the Perfect K Series Connector for Your Industry

Solutions for Medical and Defence Applications

In the medical and defence sectors , the K series' robust construction and secure locking are ideal for portable medical devices and field-deployed military equipment. Its high-performance shielding guarantees signal integrity by protecting sensitive data from electromagnetic interference (EMI).

Connectors for Test & Measurement and Broadcast

For field-based and test and measurement and outdoor broadcast, the K series provides a secure, weatherproof connection for cameras and sensitive apparatus. Its high-performance contacts ensure excellent conductivity for accurate measurements and high-bandwidth transmissions. These robust connectors have become the SMPTE standard and are therefore a familiar sight on professional stadium cameras and other live-event broadcast equipment.

Optimised for Robotics and Industrial Control

In automation and robotics, systems face constant vibration and fluid exposure. The K series excels by providing a dependable electrical link for sensors and control units. The secure push-pull system prevents disconnection on moving equipment, while the sealed connector body protects internal wiring from industrial contaminants.

Your Partner in Advanced Connectorization

The LEMO K series is a promise of performance and reliability for your most critical applications. By choosing LEMO, you are investing in a durable solution engineered to perform when it matters most.

Ready to enhance your application's reliability? Our experts are here to help you select the ideal K series configuration.