LEMO的Premium Plastic产品系列设计最初是为了应对医疗设备在生死攸关时刻高性能的需求,可以在全球各个手术室和重症监护单位找到。该系列使用了插拔自锁系统,在监测和关键护理应用中表现出色。如今,REDEL P系列已成为医疗领域领导者,广泛应用于电生理导管、电刀设备、心脏泵、手术机器人设备和MRI机器等设备。
适用于各种无菌环境
基于模块化设计,优质塑料系列提供了超过5,000种连接器,直径范围从ø 14mm到ø 21mm,可处理直径高达9.5mm的电缆,针芯最多可达34个。优质塑料材料通过灭菌认证,保持清洁且生物相容性良好。REDEL拥有的磺化聚醚砜PPSU热塑性材料经得起多次灭菌循环,具有高度的化学抗性。优质塑料插拔自锁连接器提供IP50、IP64和IP66版本,同时还提供适用于抛弃式使用的连接器。
多种针芯配置和安全功能
LEMO的Premium Plastic系列塑料连接器提供了广泛的选择,包括多芯、同轴、光纤和流体连接器,以确保信号、电力、液体和光线都能以最高的可靠性传输。此外,新增的颜色编码的安全功能使得用户可以立直观地确认连接器的兼容性。