REDEL P - Push-Pull
高度可配置的塑料插拔自锁连接器
主要功能
- 室内/受保护环境(IP50/IP64)
- 插拔自锁
- 定位销和颜色编码
- 轻便且可完全灭菌
- 可一次性使用
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务
适用应用
REDEL(塑料)
请使用下表比较 "REDEL "连接器系列中的 2 个主要系列,并选择最适合您具体要求的连接器。
| 描述 | 描述 灵活配置的塑料插拔自锁连接器 | 描述 灵活配置的塑料插拔自锁连接器 | 描述 模块化塑料连接器 |
| 锁定方式 | 锁定方式 插拔自锁 | 锁定方式 内部插拔自锁 | 锁定方式 内部插拔自锁 |
| 尺寸 | 尺寸 3个尺寸,直径从ø 14.0到ø 21.2 mm(插头) | 尺寸 1 种尺寸 ø 15.5 mm(插头) | 尺寸 1 种尺寸 ø 24.4 mm(插头) |
| 定位销 | 定位销 6个定位销 + 7种颜色 | 定位销 4 个定位销 + 7 种颜色 | 定位销 4 个定位销 + 4 种颜色 |
| 外壳类型 | 外壳类型 超过 12 种外壳样式 | 外壳类型 超过 8 种外壳样式 | 外壳类型 超过 6 种外壳样式 |
| 外壳材质 | 外壳材质 PEI / PSU | 外壳材质 PPSU | 外壳材质 PPSU |
| 镀层 | 镀层 - | 镀层 - | 镀层 - |
| 适配线缆外径范围 | 适配线缆外径范围 2.7 至 9.5 mm | 适配线缆外径范围 2.5 到7.5 mm | 适配线缆外径范围 取决于模块选择 |
| 针芯数 | 针芯数 2 到34 | 针芯数 4 到22 | 针芯数 5 到144 |
| AWG | AWG 12 至 32 | AWG 18 到 32 | AWG 20 to 32 |
| 针芯类型 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 | 针芯类型 多芯 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混合动力 |
| 针芯加工方式 | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) |
| 数据协议 | 数据协议 蒸汽 / ETO / Gamma | 数据协议 蒸汽 / ETO | 数据协议 蒸汽 / ETO |
| 防水等级 | 防水等级 IP50 / IP66 | 防水等级 IP50 / IP68 | 防水等级 IP50 |
| 温度范围 | 温度范围 -55°C 到 170°C | 温度范围 -50°C 到 170°C | 温度范围 -50°C 到 170°C* |
| * 除 PCB 模块外的所有模块 | |||
| 插拔次数 | 插拔次数 > 1000 | 插拔次数 > 2000 | 插拔次数 > 2000 |
REDEL P - Push-Pull
考虑到医疗领域的需求,REDEL® P系列提供了专为室内和受保护环境设计的高质量塑料(PEI、PSU)可灭菌连接器。多种定位销和颜色选项可实现高密度多芯并防止误插。插拔自锁系统简便快捷,可以实现安全可靠的频繁连接/断开。经过现场测试并经过医学认可的人体工程学设计。提供大量针芯配置(高密度多芯、高电压、同轴、流体和混装配置),还有一次性和防水(IP64)型号可供选择。
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 4 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 6.50 mm
- Contacts
- 5 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.70 - 3.90 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
- Plug
- Straight
- Wire Size/AWG
- 20 - 18
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.00 - 5.20 mm
- Contacts
- 2 Low Voltage
联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。