00 - NIM-CAMAC

LEMO micro miniature 50 Ohms Coaxial connectors
00 - NIM-CAMAC
微型圆形连接器
室内/受保护环境(IP50)
插拔自锁
同轴针芯配置
主要功能
微型圆形连接器
室内/受保护环境(IP50)
插拔自锁
同轴针芯配置
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务

表格和材料

环境
适用于室内/受保护环境(IP50)的金属和塑料高质量微型圆形连接器
插拔自锁系统
插拔自锁系统,可实现简单/快速而安全可靠的频繁连接和断开
构造
久经考验的坚固而紧凑的设计
人体工程学
花纹设计,符合人体工程学
尺寸和型号
各种尺寸和型号,包括弯头插头、防水和真空密封型号

电气配置

针芯配置
提供大量同轴针芯配置
屏蔽
提供全方位(360°)的屏蔽,确保完整的电磁兼容(EMC)屏蔽。
SPECIALTIES (特定行业)
请使用下表查看 SPECIALTIES 系列中的 2 个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

查看更多详情
00 - NIM-CAMAC

00 - NIM-CAMAC

查看更多详情
描述 描述 高清电视标准(SMPTE 304)。获得认证的坚固耐用的混合光纤连接器 描述 00系列:同轴50Ω插拔自锁连接器,是NIM-CAMAC标准的基础。01系列:最小的插拔自锁同轴50Ω连接器。
锁定方式 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁
尺寸 尺寸 3种尺寸,直径从ø 13.0到ø 47.0 mm(插头) 尺寸 2种尺寸,直径从ø 5.0到ø 6.4 mm(插头)
定位销 定位销 1种定位销 定位销 无定位销(同轴)
外壳类型 外壳类型 超过11 种外壳样式 外壳类型 超过40种外壳样式
外壳材料 外壳材料 不锈钢或者黄铜 外壳材料 黄铜
镀层 镀层 铬(黄铜外壳) 镀层 镍、铬或金
适配电缆外径 适配电缆外径 8.9到9.5mm 适配电缆外径 1.1到5.5 mm
针芯数量 针芯数量 2光纤/2信号/2电源几接地 针芯数量 同轴50Ω
AWG AWG 14到24 AWG 26
针芯类型 针芯类型 多芯 • 光纤高电压 针芯类型 同轴50Ω
针芯加工方式 针芯加工方式 焊接 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB)
符合标准 符合标准 SMPTE 304及相关设备 符合标准
防水等级 防水等级 IP68 防水等级 IP50 / 密封插座
温度范围 温度范围 -40°C到 80°C 温度范围 -55°C到 260°C
插拔次数 插拔次数 > 20000 插拔次数 00 > 5000 / 01 > 1000
00 - NIM-CAMAC

微型00和01系列为符合NIM和CAMAC标准的同轴针芯提供了丰富选择。设计用于室内和受保护环境(IP50),插拔自锁系统高效、可靠且安全。符合人体工程学的花纹设计适用于每个尺寸和型号(弯头插头、防水和真空密封型号)。00和01系列适用于各种应用,包括测试与测量、半导体应用、广播(音频/视频)以及医疗、国防和航空航天等行业。

联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。