B - Indoor keyed
雷莫首创的插拔自锁解决方案,专为保护环境设计

主要功能
- 插拔自锁
- 8种尺寸
- 最多64芯
- 多个定位销角度
- 适用于室内/受保护环境(IP50)
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务
ORIGINALS (常用)
请使用下表比较 "ORIGINALS "连接器系列中的 5 个主要系列,并选择最适合您具体要求的连接器。
描述 | 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室内 | 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室外 | 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室外,小尺寸 | 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,符合人体工学 | 描述 雷莫首创插拔自锁室外解决方案,符合人体工学 |
锁定方式 | 锁定方式 插拔自锁 | 锁定方式 插拔自锁 | 锁定方式 插拔自锁 | 锁定方式 插拔自锁 | 锁定方式 插拔自锁 |
尺寸 | 尺寸 8种尺寸,从 ø 6.4 到 ø 35.0 mm(插头) | 尺寸 6种尺寸,从 ø 11.0 到 ø 38.0 mm(插头) | 尺寸 5种尺寸,从 ø 7.0 到 ø 18.8 mm(插头) | 尺寸 8种尺寸,从 ø 6.4 到 ø 46.0 mm(插头) | 尺寸 7种尺寸,从 ø 11.0 到 ø 47.0 mm(插头) |
定位销 | 定位销 13种定位销选择 | 定位销 9种定位销选择 | 定位销 5种定位销选择 | 定位销 1种(阶梯定位) | 定位销 1种(阶梯定位) |
外壳类型 | 外壳类型 超过60种外壳样式 | 外壳类型 超过28种外壳样式 | 外壳类型 超过14种外壳样式 | 外壳类型 超过50种外壳样式 | 外壳类型 超过22种外壳样式 |
外壳材质 | 外壳材质 黄铜 | 外壳材质 黄铜 | 外壳材质 黄铜 | 外壳材质 黄铜 | 外壳材质 黄铜 |
镀层 | 镀层 铬 | 镀层 铬 | 镀层 铬 | 镀层 铬 | 镀层 铬 |
适配线缆外径范围 | 适配线缆外径范围 1.4 到 25 mm | 适配线缆外径范围 1.0 到 23.5 mm | 适配线缆外径范围 2.4 到 15 mm | 适配线缆外径范围 1.3 到 30 mm | 适配线缆外径范围 1.0 到 30 mm |
针芯数 | 针芯数 2到64 | 针芯数 2到64 | 针芯数 2 到 32 | 针芯数 1 到 106 | 针芯数 1 到 106 |
AWG | AWG 8到32 | AWG 8 到 32 | AWG 12 到 32 | AWG 0 到 32 | AWG 0 到 32 |
针芯类型 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 | 针芯类型 单芯 • 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混装 • 热电偶 | 针芯类型 单芯 • 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混装 • 热电偶 |
针芯加工方式 | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) |
数据协议 | 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a | 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a | 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a | 数据协议 - | 数据协议 - |
防水等级 | 防水等级 IP50 / 密封插座 | 防水等级 IP68 / 密封插座 | 防水等级 IP68 / 密封插座 | 防水等级 IP50 / 密封插座 | 防水等级 IP68 / 密封插座 |
温度范围 | 温度范围 -55°C 到 250°C | 温度范围 -55°C 到 200°C | 温度范围 -55°C 到 200°C | 温度范围 -55°C 到 250°C | 温度范围 -55°C 到 200°C |
插拔次数 | 插拔次数 > 5000 | 插拔次数 > 5000 | 插拔次数 > 3000 | 插拔次数 > 5000 | 插拔次数 > 5000 |
B - Indoor keyed
B系列是雷莫标志性的模块化连接器系列,适用于测试和测量、仪器仪表、医疗设备、科研以及需要在室内和受保护环境(IP50)中进行快速且安全的插拔自锁的音视频应用。B系列包括多种尺寸和型号,以及各种插座配置,包括高密度多芯和混装,涵盖了流体、同轴、光纤、高电压和热电偶针芯。

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.30 - 4.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.30 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.30 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.30 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 3.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 4
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.40 - 2.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 28 - 20
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 3.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 9
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.30 - 4.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 22
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 4.30 - 5.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 5.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 7
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 3.30 - 4.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 5.60 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 3.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 6
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 34 - 28
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 1.40 - 2.20 mm

- Plug
- Straight
- Nb of contacts
- 2
- Termination
- Solder
- Wire Size/AWG
- 30 - 26
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 2.30 - 3.20 mm
联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。