SPECIALTIES (特定行业)

• 行业标准
• 特殊针芯配置
• 历史性产品
您的专业解决方案

雷莫(LEMO)致力于创新并满足客户多样化需求,已经推出的一系列特殊针芯配置和解决方案,对公司的发展产生了重大影响。这些专业化产品展示了我们致力于满足独特和苛刻需求的承诺。一些例子包括:

• 紧凑和微型选项(同轴和多芯):0A、01、C1、2G/2C
• 高耐水压解决方案:V、03
• 高电压解决方案:05、5G
• 雌雄同体连接器:H
• 矩形连接器:Redel R,适用于在高度有限的面板中实现高密度集成
• DIN和CECC标准针芯:COELVER系列

除了我们丰富的产品系列外,LEMO对质量创新的长期承诺还促成了两个国际标准的制定:

• Nim-Camac(CD/N 549)与00系列,专为测试和测量目的而设计。
• 3K.93C.Y与K系列,专为广播市场量身定制,并符合SMPTE标准。

对于广播电视行业,我们提供全面的解决方案,符合SMPTE标准。这些解决方案包括连接器、电缆、配线板和媒体转换器,可将同轴或三同轴信号转换为光纤信号。                                                

SPECIALTIES (特定行业)
请使用下表查看 SPECIALTIES 系列中的 2 个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

3K.93C.Y - SMPTE Hybrid

查看更多详情
00 - NIM-CAMAC

00 - NIM-CAMAC

查看更多详情
描述 描述 高清电视标准(SMPTE 304)。获得认证的坚固耐用的混合光纤连接器 描述 00系列:同轴50Ω插拔自锁连接器,是NIM-CAMAC标准的基础。01系列:最小的插拔自锁同轴50Ω连接器。
锁定方式 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁
尺寸 尺寸 3种尺寸,直径从ø 13.0到ø 47.0 mm(插头) 尺寸 2种尺寸,直径从ø 5.0到ø 6.4 mm(插头)
定位销 定位销 1种定位销 定位销 无定位销(同轴)
外壳类型 外壳类型 超过11 种外壳样式 外壳类型 超过40种外壳样式
外壳材料 外壳材料 不锈钢或者黄铜 外壳材料 黄铜
镀层 镀层 铬(黄铜外壳) 镀层 镍、铬或金
适配电缆外径 适配电缆外径 8.9到9.5mm 适配电缆外径 1.1到5.5 mm
针芯数量 针芯数量 2光纤/2信号/2电源几接地 针芯数量 同轴50Ω
AWG AWG 14到24 AWG 26
针芯类型 针芯类型 多芯 • 光纤高电压 针芯类型 同轴50Ω
针芯加工方式 针芯加工方式 焊接 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB)
符合标准 符合标准 SMPTE 304及相关设备 符合标准
防水等级 防水等级 IP68 防水等级 IP50 / 密封插座
温度范围 温度范围 -40°C到 80°C 温度范围 -55°C到 260°C
插拔次数 插拔次数 > 20000 插拔次数 00 > 5000 / 01 > 1000
查找产品
product finder

找到与您完美匹配的解决方案

使用我们的产品查找器工具,探索LEMO广泛的产品线,发现符合您需求的理想产品。我们提供流畅的搜索体验,使您轻松找到所需产品。

找到理想的解决方案
发现更多连接器系列
联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。