REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
模块化插拔自锁塑料连接器

主要功能
- 智能定制
- 可扩展,面向未来的连接解决方案
- 高密度,设计节省空间
- 插拔自锁系统已获得专利
- 模块化、可配置连接器系统
- 单个混装连接器可支持多种传输类型
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务
REDEL(塑料)
请使用下表比较 "REDEL "连接器系列中的 2 个主要系列,并选择最适合您具体要求的连接器。
描述 | 描述 灵活配置的塑料插拔自锁连接器 | 描述 灵活配置的塑料插拔自锁连接器 | 描述 模块化塑料连接器 |
锁定方式 | 锁定方式 插拔自锁 | 锁定方式 内部插拔自锁 | 锁定方式 内部插拔自锁 |
尺寸 | 尺寸 3个尺寸,直径从ø 14.0到ø 21.2 mm(插头) | 尺寸 1 种尺寸 ø 15.5 mm(插头) | 尺寸 1 种尺寸 ø 24.4 mm(插头) |
定位销 | 定位销 6个定位销 + 7种颜色 | 定位销 4 个定位销 + 7 种颜色 | 定位销 4 个定位销 + 4 种颜色 |
外壳类型 | 外壳类型 超过 12 种外壳样式 | 外壳类型 超过 8 种外壳样式 | 外壳类型 超过 6 种外壳样式 |
外壳材质 | 外壳材质 PEI / PSU | 外壳材质 PPSU | 外壳材质 PPSU |
镀层 | 镀层 - | 镀层 - | 镀层 - |
适配线缆外径范围 | 适配线缆外径范围 2.7 至 9.5 mm | 适配线缆外径范围 2.5 到7.5 mm | 适配线缆外径范围 取决于模块选择 |
针芯数 | 针芯数 2 到34 | 针芯数 4 到22 | 针芯数 5 到144 |
AWG | AWG 12 至 32 | AWG 18 到 32 | AWG 20 to 32 |
针芯类型 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 | 针芯类型 多芯 | 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混合动力 |
针芯加工方式 | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) | 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) |
数据协议 | 数据协议 蒸汽 / ETO / Gamma | 数据协议 蒸汽 / ETO | 数据协议 蒸汽 / ETO |
防水等级 | 防水等级 IP50 / IP66 | 防水等级 IP50 | 防水等级 IP50 |
温度范围 | 温度范围 -55°C 到 170°C | 温度范围 -50°C 到 170°C | 温度范围 -50°C 到 170°C* |
* 除 PCB 模块外的所有模块 | |||
插拔次数 | 插拔次数 > 1000 | 插拔次数 > 2000 | 插拔次数 > 2000 |
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
REDEL MP系列不仅仅是传统连接器,而是采用全新模块化系统,将电源、信号、数据、光纤和射流结合在一个混装连接器中。REDEL MP 系列还推出了高密度针芯模块,通过使用 PCB 模块,可在紧凑型连接器中容纳多达144芯。PCB模块可以通过集成EPROM等智能功能进行定制。REDEL MP的插入模块可快速组装,所需工具极少。此外还有提供线缆组件可选,可为客户提供全套连接解决方案。

- Plug
- Straight

- Plug
- Straight

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Rear Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted

- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted

- Socket / Receptacle
- Free

- Socket / Receptacle
- Free

- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Solder

- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 26 - 22

- Nb of contacts
- 5
- Termination
- Crimp
- Wire Size/AWG
- 24 - 20
联系我们

您有挑战性项目吗?
无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。
我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。