OPTIMA (高性能)

• 尺寸小,针芯布局紧密
• 轻量化和低调外形
• 高抗振动性
• IP68和MIL-STD测试
您的首选解决方案

专为在充满电气、机械和环境压力的恶劣环境条件下使用而设计,满足各种复杂需求。通过广泛测试确保其在化学、温度和机械性能方面的合规性,以适应最多样化和关键的应用。卓越的屏蔽、抗振动和抗冲击性能,加上出色的密封规格,都是LEMO高质量和耐用性策略的一部分,这转化为更高的连接安全性和可靠性。选择可靠的连接解决方案也是一种降低设备成本的方式。

从人体工程学到专为信号完整性传输的针芯布局

始终走在前列,能够满足现代技术对更小重量和尺寸的不断增长的需求,苛刻环境连接器系列采用创新的超紧凑和轻巧的结构,易于使用且符合人体工程学。我们的连接器提供插拔自锁、Break-Away或螺纹,或者是更强大的棘轮锁定系统(只需要转3/4圈即可锁定),相较于Mil-38999系列,能够在更小的占地面积内提供绝对的信号完整性,进一步实现客户设备小型化。

设定新标准
雷莫(LEMO)久经考验的连接解决方案是国防和安全、赛车运动和交通运输等具有挑战性应用领域取得成功不可或缺的因素,有些型号甚至在特殊领域已被采用为标准,如F系列在F1、印地赛车和勒芒24小时耐力汽车赛中。

OPTIMA (高性能
请使用下表比较 OPTIMA 连接器系列中的两个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
M - Rugged Ratchet coupling

M - Rugged Ratchet coupling

查看更多详情
F - Rugged Push-Pull

F - Rugged Push-Pull

查看更多详情
D - Rugged Miniature Push-Pull

D - Rugged Miniature Push-Pull

查看更多详情
描述 描述 轻量、紧凑、高抗振(Mil STD 202&810F)、IP68棘齿螺纹连接器 描述 轻量、紧凑、高抗振(Mil STD 810F)、IP67 插拔自锁连接器 描述 雷莫紧凑微型连接器,具备高抗振性(通过MIL-STD-810H认证),防水等级IP68
锁定方式 锁定方式 棘轮锁定,转3/4圈即锁定 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁和分离式系统
尺寸 尺寸 9种尺寸,直径从ø 11.1到ø 34.0 mm(插头) 尺寸 8种尺寸,直径从ø 8.5到ø 36.1 mm(插头) 尺寸 8种尺寸,直径从 ø 7.0 mm 到 ø 18.8 mm
定位销 定位销 10种定位销 定位销 6种定位销 定位销 3种定位销
外壳类型 外壳类型 超过40种外壳样式 外壳类型 12多种外壳样式 外壳类型 3种外壳样式
外壳材料 外壳材料 铝合金或黄铜 外壳材料 铝合金或黄铜 外壳材料 黄铜
镀层 镀层 镍或铬 镀层 镍或铬 镀层 无烟煤镍
适配电缆外径 适配电缆外径 2.2到34 mm • 有4种后壳可选 适配电缆外径 2.2到34 mm • 有1种后壳可选 适配电缆外径 3.2 到 11.7 mm • 注塑后壳
针芯数量 针芯数量 3到114 针芯数量 3到66 针芯数量 2 到 32
AWG AWG LV 16到32 mm • High Power 1到8 mm AWG 18到32 mm AWG 10 to 30
针芯类型 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 混装 • 高功率 针芯类型 多芯 • 光纤 针芯类型 多芯 • 同轴 • 混装
针芯加工方式 针芯加工方式 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 压接 / 焊接 / 印刷电路板(PCB)
数据协议 数据协议 USB 2.0 / Eth Cat6 数据协议 - 数据协议 USB 2.0 / USB 3.2 / SPE / Eth Cat6
防水等级 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP68 ,水下20米/2小时
温度范围 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 150°C
插拔次数 插拔次数 > 3000 插拔次数 300 / 5000 根据不同尺寸及外壳材料 插拔次数 > 5000
查找产品
product finder

找到与您完美匹配的解决方案

使用我们的产品查找器工具,探索LEMO广泛的产品线,发现符合您需求的理想产品。我们提供流畅的搜索体验,使您轻松找到所需产品。

找到理想的解决方案
发现更多连接器系列
联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。