SUPREME (极端环境)

• 高/低压
• 辐射和腐蚀
• 高电压
• 特定环境
您的首选解决方案

雷莫(LEMO)的极端需求连接器系列提供了专为极端环境使用而设计的专业化解决方案。我们专注于高质量和耐用性,结合广泛的专业知识和技术知识,推出了专为应对一切极端潜在危险而设计的连接解决方案,每一个危险都代表着苛刻的技术挑战。这包括与温度和恶劣天气、大气压、真空、辐射、腐蚀、冲击和振动等极端环境相关。

无与伦比的模块化和灵活性

雷莫(LEMO)的大多数连接器都基于我们首创的插拔自锁系统,具有紧凑的设计、易于使用和出色的人体工程学。根据目标环境的具体要求,不同的连接解决方案包括外壳镀层、空气/气体密封和达到IP68的防护等级。此外,独特的模块化和灵活性提供了在尺寸和重量方面的可选择不同的规格。

专为收到严格监管的应用而设计 

由于其卓越的质量和坚固性,雷莫(LEMO)集团的极端需求系列在工业、电信、数据通信、医疗、能源、交通、仪器仪表和消费类应用的许多市场细分领域被广泛认可。大多数产品都已经取得相关认证,以便在受到严格监管的环境中运行。我们的客户支持可以根据我们丰富的专业知识和高质量的研究数据,为任何特定环境提供定制设计、工艺和生产解决方案

SUPREME (极端环境)
请使用下表比较 SUPREME 连接器系列中的 3 个主要系列,并确定最适合您特定要求的连接器。
N - Nuclear Stainless Steel

N - Nuclear Stainless Steel

查看更多详情
W - Underwater

W - Underwater

查看更多详情
Y - High Voltage Unipole

Y - High Voltage Unipole

查看更多详情
描述 描述 在核热室等高度受控的环境中发挥完美性能 描述 耐水压螺纹锁紧连接器,专为要求苛刻的海洋和水下应用而设计 描述 采用高级材料的单芯高压连接器
锁定方式 锁定方式 远程机械手操作插拔自锁 锁定方式 螺纹连接 锁定方式 插拔自锁
尺寸 尺寸 4种尺寸,直径从ø 22.0到ø 45.0 mm(插头) 尺寸 6种尺寸,直径从ø 17.2到ø 50.0 mm(插头) 尺寸 3种尺寸,直径从ø 13.0到ø 47.0 mm(插头)
定位销 定位销 2种定位销 定位销 4种定位销 定位销 无定位销(单芯)
外壳类型 外壳类型 特殊外壳设计 外壳类型 超过 9 种外壳样式 外壳类型 超过19 种外壳样式
外壳材料 外壳材料 不锈钢 外壳材料 不锈钢或黄铜 外壳材料 黄铜
镀层 镀层 - 镀层 镀铬(黄铜外壳) 镀层
适配电缆外径 适配电缆外径 6.1到30.0 mm 适配电缆外径 1到23.5 mm 适配电缆外径 1.2到31.3 mm
针芯数量 针芯数量 2到64 针芯数量 1到64 针芯数量 1
AWG AWG 8到32 AWG 8到32 AWG 2到21
针芯类型 针芯类型 多芯 • 同轴 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤•流体 针芯类型 高电压
针芯加工方式 针芯加工方式 焊接/压接 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 焊接
测试电压 测试电压 最高 5 kV 直流 测试电压 最高 5 kV 直流 测试电压 最高 50 kV 直流
防水等级 防水等级 IP66 防水等级 IP68,30bars耐压 防水等级 IP50
温度范围 温度范围 -40°C到 160° 温度范围 -20°C到 200°C 温度范围 -55°C到 230°C
插拔次数 插拔次数 > 5000 插拔次数 > 1000 插拔次数 > 1000
查找产品
product finder

找到与您完美匹配的解决方案

使用我们的产品查找器工具,探索LEMO广泛的产品线,发现符合您需求的理想产品。我们提供流畅的搜索体验,使您轻松找到所需产品。

找到理想的解决方案
发现更多连接器系列
联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。