E - Outdoor Stepped Insert

雷莫的原装插拔自锁方案,用于室外环境
E - Outdoor Stepped Insert
室外/暴露环境(IP68)
插拔自锁
7种尺寸
阶梯定位针芯
S系列同款阶梯定位
主要功能
室外/暴露环境(IP68)
插拔自锁
7种尺寸
阶梯定位针芯
S系列同款阶梯定位
可靠的高质量和高性能互连解决方案
模块化和定制的完整解决方案
遍布全球的本地专家、库存管理和电缆组装服务

形状和材料

环境
用于户外/暴露环境的金属高质量圆形连接器系列(IP68)
插拔自锁系统
插拔自锁系统,实现简单/快速而安全可靠的频繁连接和断开
定位销系统
阶梯定位针芯设计,对准简便,可盲插
构造
久经考验的坚固而紧凑的设计
人体工程学
采用“巧克力设计”,符合人体工程学
尺寸和型号
包括弯头插头、防水和真空密封型在内的多种尺寸和型号

电气配置

针芯配置
大量针芯配置可供选择,包括高密度多芯、高功率电压、同轴、三轴和热电偶针芯以及混装配置。
屏蔽
提供全方位(360°)的屏蔽,确保完整的电磁兼容(EMC)屏蔽。
适用应用
能源与工业
energy industrial
检测与测量
test-measurement visuel
ORIGINALS (常用)
请使用下表比较 "ORIGINALS "连接器系列中的 5 个主要系列,并选择最适合您具体要求的连接器。
B - Indoor keyed

B - Indoor keyed

查看更多详情
K - Outdoor keyed

K - Outdoor keyed

查看更多详情
T - Small Outdoor keyed

T - Small Outdoor keyed

查看更多详情
S - Indoor Stepped Insert

S - Indoor Stepped Insert

查看更多详情
E - Outdoor Stepped Insert

E - Outdoor Stepped Insert

查看更多详情
描述 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室内 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室外 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,适用于室外,小尺寸 描述 雷莫首创插拔自锁解决方案,符合人体工学 描述 雷莫首创插拔自锁室外解决方案,符合人体工学
锁定方式 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁 锁定方式 插拔自锁
尺寸 尺寸 8种尺寸,从 ø 6.4 到 ø 35.0 mm(插头) 尺寸 6种尺寸,从 ø 11.0 到 ø 38.0 mm(插头) 尺寸 5种尺寸,从 ø 7.0 到 ø 18.8 mm(插头) 尺寸 8种尺寸,从 ø 6.4 到 ø 46.0 mm(插头) 尺寸 7种尺寸,从 ø 11.0 到 ø 47.0 mm(插头)
定位销 定位销 13种定位销选择 定位销 9种定位销选择 定位销 5种定位销选择 定位销 1种(阶梯定位) 定位销 1种(阶梯定位)
外壳类型 外壳类型 超过60种外壳样式 外壳类型 超过28种外壳样式 外壳类型 超过14种外壳样式 外壳类型 超过50种外壳样式 外壳类型 超过22种外壳样式
外壳材质 外壳材质 黄铜 外壳材质 黄铜 外壳材质 黄铜 外壳材质 黄铜 外壳材质 黄铜
镀层 镀层 镀层 镀层 镀层 镀层
适配线缆外径范围 适配线缆外径范围 1.4 到 25 mm 适配线缆外径范围 1.0 到 23.5 mm 适配线缆外径范围 2.4 到 15 mm 适配线缆外径范围 1.3 到 30 mm 适配线缆外径范围 1.0 到 30 mm
针芯数 针芯数 2到64 针芯数 2到64 针芯数 2 到 32 针芯数 1 到 106 针芯数 1 到 106
AWG AWG 8到32 AWG 8 到 32 AWG 12 到 32 AWG 0 到 32 AWG 0 到 32
针芯类型 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 针芯类型 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 高电压 • 混装 • 热电偶 针芯类型 单芯 • 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混装 • 热电偶 针芯类型 单芯 • 多芯 • 同轴 • 光纤 • 流体 • 混装 • 热电偶
针芯加工方式 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB) 针芯加工方式 焊接 / 压接 / 印制电路板(PCB)
数据协议 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a 数据协议 USB 2.0 / USB 3.1 / 以太网 Cat6a 数据协议 - 数据协议 -
防水等级 防水等级 IP50 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座 防水等级 IP50 / 密封插座 防水等级 IP68 / 密封插座
温度范围 温度范围 -55°C 到 250°C 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 200°C 温度范围 -55°C 到 250°C 温度范围 -55°C 到 200°C
插拔次数 插拔次数 > 5000 插拔次数 > 5000 插拔次数 > 3000 插拔次数 > 5000 插拔次数 > 5000
E - Outdoor Stepped Insert

E系列适用于苛刻的环境,是原版人体工程学插拔自锁系统的防水版本(IP68)。阶梯定位针芯便于对准并支持盲插。与S系列配件兼容,E系列在不同尺寸和型号中提供了同样丰富的选择,包括高密度多芯、高电压、高功率、同轴、三轴、热电偶针芯和混装配置。

联系我们
Contact-us-1576x512.jpg

您有挑战性项目吗?

无论环境多么恶劣,雷莫(LEMO)都可以提供现成的连接解决方案。

我们始终面临着各种挑战,但也因此不断创新。我们随时准备好听取您的需求,并迅速为您提供定制服务。真诚期待您的联系,让我们共同推动您的项目取得成功。