cables-1920x642.jpg

ケーブル製品
LEMOとNORTHWIRE-設計による接続 
 

何十年にもわたって堅牢で高品質のコネクタを世界中の産業に提供してきた後、私たちは気の遠くなるような結論に達しました。当社のコネクタが世界クラスであることはわかっていましたが、コネクタは方程式の一部にすぎません。チェーンの強度がその最も弱いリンクと同じである場合、ケーブルがコネクタと同じように効果的に機能することをどのように保証できるでしょうか?その答えは、私たちの経験と知識、価値観に合うメーカーを見つけることでした。NORTHWIRE社は戦略的に完璧に適合しました。

2014年にNORTHWIRE社をlemoグループに迎えたことで、すべてのコンポーネントがLEMOコネクタの品質と信頼性に匹敵するエンドツーエンドのソリューションを提供できるようになりました。

NORTHWIRE社は、カスタムケーブル、ワイヤ、アセンブリの業界をリードする設計者および製造者です。その品質への取り組みは、品質管理(ISO9001)、医療機器および航空宇宙(ISO13485、AS9100)の認証によって実証されており、NORTHWIREはISO17025認定試験施設です。Northwireは、LEMOが供給する唯一の単体ケーブルを提供しています。これがすべてを物語っていると思います。

cable solutions

コネクタとケーブルの統合ソリューションの利点 

  • 同じ設計主導の原則
  • 品質への統合的アプローチ
  • 協力的な社内専門知識
  • 最先端の素材
  • 標準およびカスタム構成
  • 複雑なアセンブリの専門知識
  • 迅速なプロトタイピング
  • 高品質製造の実績
  • 全アセンブリテスト
  • REACHおよびRoHS準拠
cable northwire

適切な素材選びの重要性

LEMOは、お客様が定義した条件下で最適に機能するために、最も望ましい特性を持つ最も適切な材料と最も適切なコンポーネントを選択します。
LEMOのワイヤ、ワイヤ絶縁体、フィラー、シールドおよびジャケット用の幅広い材料と、詳細な設計および製造の専門知識を組み合わせることで、次の点でお客様の特定の要件に合わせて最適化されたケーブルソリューションを保証します。
 

  • テクニカルケーブル
  • 生体適合性
  • 自動化とハイフレックス
  • カールコード
  • 高耐久性
custom cable

独自の要件を満たすカスタムケーブル 

設計から納品まで、ケーブル製造における当社の社内専門知識により、究極の高性能カスタム相互接続ソリューションを提供します。

  • 徹底的なニーズ分析
  • 設計専門知識
  • 独自素材、標準および最先端の材料の選択
  • 押出成形、ケーブル配線、編組、ポッティング、オーバーモールディングなど幅広い製造能力
  • 全アセンブリテスト
  • 迅速なプロトタイピング
ケーブル検索
cable finder

Find the right
cable for your
needs

私たちは、特定の要件にはカスタムソリューションが必要であることを理解しています。ただし、すぐに使用できるケーブルも豊富に取り揃えています。検索エンジンを使用して、必要なものを正確に見つけてください。

ケーブルを探す