12G-SDI 4K UltraHD
プッシュプルコネクタ
ウルトラハイビジョンへのユニークなリンク
LEMOは、現場で実証済みのSシリーズプッシュプルコネクタを、12G-SDI(シリアルデジタルインターフェイス)4K超高解像度伝送用の新しい1S.275シリーズで拡張しています。新しい堅牢なプッシュプルコネクタは、信号/データ伝送用のSMPTEST2082-1規格に準拠しており、12Gbit/sの伝送速度を実現し、12G-SDI伝送規格を満たし、標準HDの8倍の帯域幅を提供します。コネクタはチョコレートブロック形状なので握りやすく、扱いやすくなっています。
このコネクタは、AVB市場セグメントだけでなく、特に内視鏡検査や腹腔鏡検査などの医用画像プラットフォームの他の市場セグメント向けのライブイベントにおける高伝送速度、軽量構造、低遅延の需要に対する急速な技術進化と市場要件へのLEMOの対応です。
このコネクタは、高精度、信頼性、低リターンロスでスムーズな伝送を可能にするように最適化されており、デュアル6Gまたはクアッド3Gリンクを置き換えることができます。現在、多くの4Kプロ用カメラはクアッドリンクBNCコネクタを同時に使用して、UHDディスプレイ用の12G信号を送信しています。新しいLEMO製品により、UHDディスプレイ用のシングルリンク接続から12G-SDIの伝送が可能になります。
製品検索

Discover your
perfect match
LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。