同心円多極コネクタ

穴あけシステムやタレットなどの回転アプリケーション用のマルチ同心コンタクトコネクタ。

サイズはLEMOのSシリーズ2Sから5Sサイズまで、コンタクト数は4芯から10芯の同心円多極コネクタです 

S Series Concentric

主な特徴

  • プッシュプルセルフラッチング
  • 最大10,000回転サイクル(低速)
  • SおよびBシリーズをベースにしたシェルスタイル
  • 温度範囲-55°C~250°C
  • シールド:
    • 10Mhzで75dB以上
    • 1GHzで>40dB
  • はんだコンタクト
  • IP50
  • ケーブル外径:Φ3.2~23.6mm

ダウンロード

製品検索
product finder

Discover your

perfect match

LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。

ソリューションを見つける