環境

事業活動において環境への配慮が果たす役割はますます高まっています。LEMOは、ISO14001規格、RoHSやREACHなどの欧州の主要な法律および規制に準拠しており、最も高い特定の顧客要件も満たしています。

当社の環境管理システムはISO14001認証を取得しており、LEMOの持続可能な開発とビジネス慣行への取り組みを実証しています。私たちの主な目的は、汚染を減らし、より良い消費をすることで、環境に対する私たちの活動の影響を制限することです。この目標を達成するために、LEMOは環境への影響を定期的に分析し、最も重大な影響を軽減する取り組みを行っています。
製品の適合性
LEMOは、さまざまな規制の継続的な尊重と適合を保証します。
RoHS
EU RoHS指令は、コネクタを含む電気および電子機器(EEE)における特定の有害物質の使用制限を指します。LEMOは、LEMO、REDEL、COELVERのブランドで生産および供給されるコネクタおよびアクセサリが、欧州議会の2011/65/EUおよび2015/863/EUに準拠していることを証明しています。銅および黄銅合金に含まれる鉛については、重量比4%までの適用除外が認められています。
REACH規則
REACHは欧州連合(EU)の規制であり、化学物質がもたらす可能性のあるリスクから人の健康と環境を保護することを目的として採択された。REACH規則に関する限り、LEMOは完成品から作られる品目の生産者です。当社の供給業者と協力し、当社の供給ルートに従って、当社は事前登録の手続きについて常に情報を得ており、当社がお客様に供給する品目の安全な使用を保証します。
ソニーグリーンパートナー
ソニー株式会社は、環境活動の一環として、世界中に流通するソニー製品のすべての部品や材料の環境安全性と品質の維持・向上を目的として、「グリーンパートナー環境品質認定プログラム」を創設しました。2005年以来、LEMOはソニーからグリーンパートナー証明書を授与されており、ソニーの環境品質保証活動への継続的な協力に取り組んでいます。
プロポジション65
プロポジション65では、がん、先天性欠損症、その他の生殖障害を引き起こす化学物質への重大な曝露についてカリフォルニア州民に警告することを企業に義務付けています。
UL認証
ULとは、米国保険会社(Underwriters)のために電気および火災事故を防ぐ目的で
民間レベルで設立された製品安全試験に取り組む機関および規格です。
LEMO S.A.およびレモグループ各社は、更なる品質向上とお客様の満足度を向上させる為、
UL認定に積極的に取り組んでいます。
ECBT2.E119802
PIDF2.E242949
RoHSとは何ですか?
2013年1月2日、指令2002/95/ECは、RoHS指令の再修正またはRoHS 2指令として知られる指令2011/65/EUによって廃止されました。
2015年、RoHS 3として知られる指令2015/863がEUから発表され、4つの制限物質が追加され、実際の指令の範囲が拡大されました。
RoHS に対する免除はありますか? LEMOに適用されるものはどれですか?
LEMO に適用される免除:
鉛(Pb):
合金鋼中に 0.35 % (例外 6a – 付録 III RoHS)
アルミニウム合金中に 0.4 % (例外 6b – 付録 III RoHS)
銅合金中に 4 % (例外 6c – 付録 III RoHS)
LEMO は COC RoHS を提供できますか?
REACHとは何ですか?
LEMO製品には SVHCは含まれていますか?
LEMOは、可能な限りこの特定された SVHC の削減または除去に取り組み、物質の安全な使用を可能にするため十分な情報を提供することに尽力します。
LEMOは材料宣言書を提供できますか?
RoHSで制限されている物質は何ですか?
最大濃度値 (MCV) とは何ですか?
MCV は次のとおりです: Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE、フタル酸エステルは最大 0.1 重量%
Cd については最大 0.01 重量%
候補リストとは何ですか?
これらの物質を製品に含めることを法的に禁止するものはありませんが、顧客の要求を受け取ってから 45 日以内に、分子の名前とそれから保護する方法を通知する義務があります。
欧州化学庁 (ECHA) は、SVHC リストを Web ページ (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) で公開しています。
REACHの第33条とは何ですか?
RoHS と REACH の共通要素と最も重要な違いは何ですか?
最も重要な違いについては、次のとおりです。
• REACH は、あらゆる種類の製品に含まれるすべての物質のライフサイクルを規制します。 RoHS は、電気および電子機器における非常に限られた数の物質の使用のみを規制しています。
• 物質含有量制限の参照基準: REACH -> 部品の重量 % / RoHS -> 均質材料の重量 %
ソニー認定グリーンパートナーとは何ですか?
LEMOは、規制物質が記載されている「グリーンパートナー環境品質承認プログラム」に従うことを約束します。 この文書 (SS-00259) は、REACH、RoHS、およびさまざまな国のその他の国家規制をまとめたものです。
この取り組みに基づき、LEMO はすべてのサプライヤーの定期的な管理、ICP テスト、監査、自己評価、スタッフのトレーニングなどを実施します。

Do you
have a
challenging
project?
お問い合わせ
私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。