LEMOコネクタ
最も要求の厳しい状況に対応する優れた高性能コネクタのラインナップ
75年以上にわたり、LEMOは、医療、試験と測定、セキュリティ、防衛、エネルギーと産業、半導体製造装置、放送、モータースポーツ、輸送、その他多くの専門分野など、さまざまな分野向けに業界をリードする高精度コネクタを設計、製造してきました。
LEMO社のコネクタ製品は、高電圧および低電圧、同軸、熱電対、流体、光ファイバー、およびハイブリッド用途向けに構成可能な90,000以上の組み合わせが可能なモジュール方式のコネクタです。急速に変化する技術世界の課題に対応するカスタム設計を開発するにつれて、その範囲は拡大し続けています。現在、LEMOは、これまで以上に厳しい技術仕様と環境仕様を要求する業界向けに、卓越した信頼性と高性能のコネクタを提供しています

LEMO社が在庫する20,000種以上の部品は、モジュール方式を可能にし、大きな機会を提供します。90,000種に及ぶ様々な組み合わせは、いずれも当社の最高基準に準拠しています。無菌条件で使用する小型コネクタから、極端な温度や水中条件に耐えられるコネクタまで、LEMO社の多用途性は品質、信頼性、耐久性に対する当社のコミットメントを損なうことはありません。コンポーネント間の調和は、複雑な接続を複雑にする必要がないことを意味します。適したソリューションが見つからない場合は、当社のエンジニアがお客様の仕様に合わせて、お客様固有の要件を満たすカスタムソリューションを設計し、ご提供します。当社の5つの生産拠点により、基準を維持しながら高品質の精密コネクタの需要を満たすことができます。この体制は生産を地域間で分散することにも役立ち、1つの場所で発生する問題の影響を軽減します。その結果、お客様の要求を満たし、評判を維持することができます。
計画的な非廃止
もちろん、LEMOの何世代にもわたる専門知識と知識により、急速に変化する環境にイノベーションで対応することができます。将来を見据えた厳格なテストと耐久性のある素材により、製品の寿命が長くなります。しかし、私たちの長年の経験は、過去についての貴重な洞察も提供します。LEMOの技術図面は1970年以来記録保管されており、在庫が保存され、オリジナルの生産機械は完全に動作する状態に維持されています。したがって、数十年にわたって置き換えられてきたコンポーネントを供給または再生産することができます。

Discover your
perfect match
LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。