technologies push pull

光ファイバーとRF伝送

光ファイバーおよび同軸コネクタは、長距離にわたって信号やデータを送信する必要がある最新の通信システムやネットワーキングシステムに不可欠なコンポーネントです。光ファイバーコネクタは、高速かつ長距離でデータを送信できるため、ますます人気が高まっています。一方、同軸コネクタは、ローカルエリアネットワーク内の2つのポイントを接続するための、コスト効率が高く信頼性の高いソリューションを提供します。どちらのテクノロジーにも独自の長所と短所があり、適切な選択は、使用の特定の要件によって異なります。

技術的な課題

光ファイバコネクタは主に、バットジョイントコンタクトと拡張ビームコンタクトという2つのテクノロジーに依存しています。バットジョイントは、拡張されたビームコンタクトよりも高い光学性能を提供します。ただし、拡張されたビーム接点により、汚れの侵入に対する耐性が向上します。光ファイバーコネクタの有効性はインターフェースの清浄度に依存するため、トレードオフが必要になります。
デバイスおよび伝送路のインピーダンスは、無線技術における実際的な問題です。同軸コンタクトに基づくRF(無線周波数)コネクタの特性インピーダンスは50Ωまたは75Ωです。

LEMOソリューションの利点

3k93c.camera

LEMOは、光ファイバーデータ用のクラス最高のバットジョイント端子を提供します

映画テレビ技術者協会は、カメラリンクの国際標準としてLEMOを選択します。シングルモード、マルチモード、または大規模なコアファイバー接続が必要な場合でも、LEMOは高品質ソリューションの幅広い選択肢を提供します。
LEMOの幅広い無線周波(RF)コンタクトおよびコネクタは、50Ωまたは75Ωのほとんどのケーブル規格に対応します。当社の同軸コンタクトは、最高周波数で最適な性能を提供します。同軸コンタクトと光ファイバー端子の両方を他の電気信号タイプと統合して、オールインワンパッケージを作成できます。