光丸型コネクタ

 

非常に優れた低挿入損失を有したプッシュプルコネクタ。
 

 

レモの丸型光コネクタは、単極(1芯)でも多芯でも使用できるように独自設計された光コンタクトが内蔵されたコネクタです。マルチモード/シングルモードの両方で非常に優れた低挿入損失を有しています。

レモオリジナルの光コンタクトはその内部にスプリングを備えており、単芯でも多芯でも常に一定の接続圧力が負荷され、安定したPC接続が可能です。

過酷な環境(屋外、水中、または着脱回数の多い場合)でも使用が出来るレモの光コネクタは、映像伝送、音声伝送、長距離通信など様々な用途でご採用頂いております。
代表的な丸型光コネクタ:HDTV用電気光複合3K.93Cシリーズはこちら。

光コンタクトのみのコネクタだけでなく、信号用コンタクトや同軸コンタクトを光コンタクトとあわせて、ひとつのコネクタに内蔵する複合化も可能です。

レモ光コンタクトは様々なシリーズに装着が可能で、非防水(屋内用)、防水(屋外用)、水中用、小型軽量型、プラスティックボディ型で対応します。
 

 光丸型コネクタケーブル加工について

光丸型コネクタの加工は、光ファイバ専用の設備を使った組立となります。 加工によって光コンタクトの特性や防水性能が変わることがあるため、レモ光丸型コネクタはケーブルに取り付けた加工品の状態でお客様へ提供しています。

F7型光コンタクト