Anglissimo™(超小型防水Tシリーズ)
ケーブル引出しの方向を360° 8方向自由に回転(固定)が可能なエルボコネクタ
LEMOのエルボコネクタ「Anglissimo™(アングリッシモ)」は、ケーブル引出しの方向を360° 8方向自由に回転(固定)させ、組み立てることが可能です。
多くのケーブルを正確な位置に配置する必要のあるアプリケーションに最適です。
小型防水コネクタのTシリーズのうち4サイズ【TT/0T/1T/2T】にアングリッシモがラインナップされました。
アングリッシモのプラグは、あらゆるスペースの制約にユーザーが適応できる8in1プラグです。
アングリッシモの技術により、はんだ付けの後でも、アプリケーションに最適なケーブルアウトレットを自分で選択することができます。この新しいエルボーコネクター設計により、ケーブルのひっかかりを防止するために、効率的な方法でコネクターを調整し、配置することができます。
各コネクターは、組み立て時に向きを変えることができ、8つのポジションが可能です。コネクタは、その方向にしっかりと固定されます。

ビデオ
Anglissimo™(超小型防水Tシリーズ)
製品検索

Discover your
perfect match
LEMOの幅広い製品ラインを探索し、製品検索ツールを使用してニーズに合った完璧な製品を見つけてください。シームレスな検索エクスペリエンスにより、探しているものを簡単に見つけることができます。