Image for illustrative purpose only

EGG.00.654.ZZM

Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
32 - 28
Size
00

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
0.5
Wire Size/AWG
32 - 28

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Female crimp contact, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] bronze
Keying
No keying
Weight
0.04 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
00 - NIM-CAMAC
00 - NIM-CAMAC
小型丸型コネクタ
屋内/保護された環境(IP50)
プッシュプルラッチシステム
同軸コンタクト構成
主な機能
小型丸型コネクタ
屋内/保護された環境(IP50)
プッシュプルラッチシステム
同軸コンタクト構成