Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
20 - 18
Size
SP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
1.3
Wire Size/AWG
20 - 18

Form & Material

Shell style / Model id
SLN - Female crimp contact for REDEL SP series, oversize barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] bronze
Keying
No keying
Weight
0.25 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/TOOLS/contacts/EGG_Figure_2.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A C
mm. 1.3 1.4
in. 0.05 0.06
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
屋内/保護環境および屋外環境
インナープッシュプル特許取得済みラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
独自の軽量なPPSU素材
耐薬品性および耐滅菌性
主な機能
屋内/保護環境および屋外環境
インナープッシュプル特許取得済みラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
独自の軽量なPPSU素材
耐薬品性および耐滅菌性