Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
32 - 28
Size
SP

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
0.5
Wire Size/AWG
32 - 28

Form & Material

Shell style / Model id
SAN - Male crimp contact for REDEL SP series, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] brass
Keying
No keying
Weight
0.05 g

Environment

Technical domain
Medical
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
REDEL SP - Inner Push-Pull
REDEL SP - Inner Push-Pull
屋内/保護環境および屋外環境
インナープッシュプル特許取得済みラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
独自の軽量なPPSU素材
耐薬品性および耐滅菌性
主な機能
屋内/保護環境および屋外環境
インナープッシュプル特許取得済みラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
独自の軽量なPPSU素材
耐薬品性および耐滅菌性