LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- REDEL (レデル製品)
- REDEL P - Push-Pull
- POZ.12.18G.N
Form & Material
- Shell style / Model id
- POZ - Spanner kit (spanner for outershell and spanner for front nut)
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Weight
- 9.91 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Salt Spray Corrosion
- >144 hr
Cable fixation
- Cable termination protection
- Standard back nut (no additional protection)
Technical plans
REDEL P - Push-Pull
主な機能
- 屋内/保護環境(IP50/IP64)
- プッシュプルラッチシステム
- キーイングシステムとカラーコーディング
- 軽量で完全滅菌可能な構造
- ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意