Image for illustrative purpose only
Gender
Standard
Locking system
Push-pull
Size
1P

Electrical Configuration

Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
PJ - Straight disposable plug
Housing material
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), white
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Weight
1.06 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Temperature range
-30°C / +90°C

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/models/pjg_138_b.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/p/keys/g_1.gif

寸法

A C L
mm. 14 3.8 24
in. 0.55 0.15 0.94
REDEL P - Push-Pull
REDEL P - Push-Pull
屋内/保護環境(IP50/IP64)
プッシュプルラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
軽量で完全滅菌可能な構造
ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意
主な機能
屋内/保護環境(IP50/IP64)
プッシュプルラッチシステム
キーイングシステムとカラーコーディング
軽量で完全滅菌可能な構造
ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意