LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- REDEL (レデル製品)
- REDEL P - Push-Pull
- CNB.708.GLLG
Electrical Configuration
- Insert configuration value
- 2P.708 - 1 High V. 8 Low V.
- Rated current
- 3 A
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- CNB - Fixed receptacle, nut fixing, watertight (IP 66)
- Socket / Receptacle
- Fixed Panel Front Mounted
- Housing material
- PSU (Polysulfone), grey
- Locking system
- Push-pull
- Keying
- B: 3 keys (alpha=0, gamma=60, Plug: male contacts, Receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 5.9 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP66
Technical plans
REDEL P - Push-Pull
主な機能
- 屋内/保護環境(IP50/IP64)
- プッシュプルラッチシステム
- キーイングシステムとカラーコーディング
- 軽量で完全滅菌可能な構造
- ディスポーザブル(使い捨て)タイプもご用意