The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 5
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- Insert configuration value
- MO/M05 - 5 Low Voltage
- Insulator
- L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
- Rated current
- 4.5 A
- Vtest (contact-contact)
- 2000 V (DC)
- Vtest (contact-shell)
- n.a.
- Max. Stranded Conductor
- 0.382 mm^2 (AWG 22)
- Air clearance
- 1.17 mm
- Creepage distance
- 1.17 mm
- Bucket Dia.
- 0.8
- Contact Dia.
- 0.9
- Wire Size/AWG
- 26 - 22
- Gender
- Standard
Form & Material
- Shell style / Model id
- MOM - Module single Low Voltage with Male crimp contacts
- Weight
- 1.6 g
Environment
- Technical domain
- Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
1つのハイブリッド・コネクタに複数の伝送タイプを搭載
主な機能
- カスタムインテリジェンスの統合
- 拡張可能で将来性のある接続ソリューション
- 超高密度・省スペース設計
- インナー・プッシュプル特許ラッチシステム
- モジュール方式でコネクタのカスタマイズが容易
- 1つのハイブリッド・コネクタに複数の伝送タイプを搭載
ケーブル組立サービス
LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
発見