Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
20
Gender
Standard
Locking system
Push-pull
Size
3T

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
20
Contact Termination Low voltage
PCB - Straight
R (max)
6.1 mOhm
Insert configuration value
T.320 - 20 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
6 A
Vtest (contact-contact)
1000 V (AC), 1400 V (DC)
Vtest (contact-shell)
900 V (AC), 1270 V (DC)
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
>3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/types/320_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/g.gif
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
超小型デザイン
堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
IP68
プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
超小型デザイン
堅牢なマルチキーイングシステム