Image for illustrative purpose only
Size
3T

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Blanking cap for sockets
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
17.43 g

Environment

Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-55°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/T/BRE.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A B L M N
mm. 18.8 6.4 21.2 6.4 120
in. 0.74 0.25 0.83 0.25 4.72
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
超小型デザイン
堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
IP68
プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
超小型デザイン
堅牢なマルチキーイングシステム