LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- T - Small Outdoor keyed
- BFG.3T.100.KAS
Form & Material
- Shell style / Model id
- BFG - Blanking cap for plugs
- Housing material
- Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
- Keying
- G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Black
- Weight
- 7.96 g
Environment
- Environmental sealing (IP rating)
- IP68
- Temperature range
- -50°C / +135°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Resistance to vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Technical plans


寸法
A | B | L | N | |
---|---|---|---|---|
mm. | 17 | 6 | 17.6 | 120 |
in. | 0.67 | 0.24 | 0.69 | 4.72 |
T - Small Outdoor keyed

主な機能
- IP68
- プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
- 超小型デザイン
- 堅牢なマルチキーイングシステム