Image for illustrative purpose only
Size
2T

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Blanking cap for plugs
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black
Weight
7.96 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Resistance to vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/T/BFG.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/t/keys/g.gif

寸法

A B L N
mm. 15 6 13.8 85
in. 0.59 0.24 0.54 3.35
T - Small Outdoor keyed
T - Small Outdoor keyed
IP68
プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
超小型デザイン
堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
IP68
プッシュプル&ブレークアウェイラッチングシステム
超小型デザイン
堅牢なマルチキーイングシステム