Image for illustrative purpose only

FGW.3K.565.ZZC

Number of contacts Low Voltage
1
Size
3K

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
1.3

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Male crimp contact for 3K.93C series, oversize barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] brass
Keying
No keying
Weight
0.39 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +200°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/TOOLS/contacts/FGG_Figure_2.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A C
mm. 1.3 1.93
in. 0.05 0.08
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
屋外環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
6サイズ
マルチキーイングシステム
Bシリーズインサート
主な機能
屋外環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
6サイズ
マルチキーイングシステム
Bシリーズインサート