Image for illustrative purpose only

BFG.0K.100.KAS

Size
0K

Form & Material

Shell style / Model id
BFG - Cap for plug (G key)
Housing material
Brass (black chrome) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Black
Weight
7.94 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-50°C / +135°C
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/CAPS/K/BFG_k1.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/k/keys/g.gif

寸法

A B L N
mm. 14 6 12.5 85
in. 0.55 0.24 0.49 3.35
K - Outdoor keyed
K - Outdoor keyed
屋外環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
6サイズ
マルチキーイングシステム
Bシリーズインサート
主な機能
屋外環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
6サイズ
マルチキーイングシステム
Bシリーズインサート