Image for illustrative purpose only
Size
2E

Electrical Configuration

Insulator
N: PBT (discontinued)

Form & Material

Shell style / Model id
GEA - Hexagonal nuts
Housing material
Aluminum alloy (anodized) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Keying
No keying
Weight
6.29 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
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
95 dB (10 MHz)
Shielding (min)
80 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/s/accy/gea.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A B e L
mm. 24 27 M20x1.0 4
in. 0.94 1.06 0.16
E - Outdoor Stepped Insert
E - Outdoor Stepped Insert
屋外/暴露環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
7サイズ
半月型インサート
Sシリーズインサート
主な機能
屋外/暴露環境(IP68)
プッシュプルセルフラッチングシステム
7サイズ
半月型インサート
Sシリーズインサート