Image for illustrative purpose only

FGG.1B.555.ZZC

Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
26 - 22
Size
1B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
0.7
Wire Size/AWG
26 - 22

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Male crimp contact, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] brass
Keying
No keying
Weight
0.15 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
主な機能
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
Cable Assembly UK
ケーブル組立サービス

LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。

発見
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

Do you
have a 
challenging 
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。