LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- B - Indoor keyed
- FGG.0B.756.DN
Form & Material
- Shell style / Model id
- FG - B series cable collet
- Housing material
- Brass (nickel plated [SAE AMS QQ N 290]) collet
- Keying
- No keying
- Weight
- 0.55 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP50
- Temperature range
- -55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
- Salt Spray Corrosion
- >1000 hr
Cable fixation
- Fixation type
- Cable collet
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 5.60 mm
CAD
B - Indoor keyed
主な機能
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 8サイズ
- 最大64極
- マルチキーイングシステム
- 屋内/保護された環境(IP50)