Standard
Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
7
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Standard
Plug
Plug - Straight
Locking system
Push-pull
Jacket cable outside diameter [mm]
1.40 - 2.20 mm
Size
0B

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
7
Contact Termination Low voltage
Solder
R (max)
8.7 mOhm
Insert configuration value
0B.307 - 7 Low Voltage
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
3 A
Vtest (contact-contact)
1.1 kV (DC)
Vtest (contact-shell)
1 kV (DC)
Max. Solid Conductor
0.09 mm² (AWG 28)
Max. Stranded Conductor
0.09 mm² (AWG 28)
Bucket Dia.
0.45 mm (0.018in)
Contact Dia.
0.5 mm (0.02in)
Wire Size/AWG
34 - 28
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Straight plug, cable collet
Plug
Straight
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Push-pull
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Cable termination protection
Standard back nut (no additional protection)
Fixation type
Cable collet
Jacket cable outside diameter [mm]
1.40 - 2.20 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/types/0_307_m.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/FGG_0B_309_CLAD52.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

寸法

L A S2 M S1
mm. 36 9.5 7 26 8
in. 1.42 0.37 0.28 1.02 0.31
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
主な機能
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
Cable Assembly UK
ケーブル組立サービス

LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。

発見
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

Do you
have a 
challenging 
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。