Image for illustrative purpose only

FAG.3B.846.CLA3

Nb of contacts Coax
2
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard
Plug
Plug - Fixed
Locking system
Snap-on
Size
3B

Electrical Configuration

Nb of contacts Coax
2
Contact Termination Coax - Conductor fixing
Crimp
Contact Termination Coax – Screen fixing
Crimp
R (max)
5.8 mOhm
Insert configuration value
3B.846 - 2 Coax (50 Ohm), 6 Low V.
Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Rated current
10 A
OHM
50
Test voltage (kV DC)
1.3
Cable type
RG 179 B/U, RG 187 A/U
Contact Dia.
0.7 mm (0.03in)
Wire Size/AWG
30 - 22
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
FA - Fixed plug, non-latching, nut fixing
Plug
Fixed
Housing material
Brass (chrome plated [SAE AMS 2460]) shell and collet nut, nickel plated [SAE AMS QQ N 290] brass latch sleeve and mid pieces
Locking system
Snap-on
Keying
G: 1 key (alpha=0, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
Colour
Grey
Weight
36.8 g

Environment

Technical domain
Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
5000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +250°C (max. temperature valid for short periods of use.)
Climatical Category
50/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
主な機能
プッシュプルセルフラッチングシステム
8サイズ
最大64極
マルチキーイングシステム
屋内/保護された環境(IP50)
Cable Assembly UK
ケーブル組立サービス

LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。

発見
お問い合わせ
Contact-us-1576x512.jpg

Do you
have a 
challenging 
project?

過酷環境下における小型・高密度接続のプロフェッショナルとしてお客様の課題を解決いたします。

私たちはお客様のために絶え間なく革新し、開発することをお約束します。
お客様のプロジェクト、技術仕様、納期についてお聞かせください。私たちはお客様からのご連絡をお待ちしています。そして、私たちの何千もの長年のお客様、パートナー、従業員にお客様のビジネスが加わるのを楽しみにしています。