Standard
Image for illustrative purpose only
Gender
Standard
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Front Mounted
Locking system
Push-pull
Panel Drill Hole
M18
Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 16.60 mm
Size
3B
製品が標準(STANDARD)か特別(SPECIAL)かによって、最小注文数量(MOQ)が異なります。詳細はこちら
試作やサンプルの場合、最小注文数量が引き下げられることがあります — このリンクからリクエストを送信してください。

Electrical Configuration

Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Gender
Standard

Form & Material

Shell style / Model id
EG - Fixed receptacle, nut fixing
Socket / Receptacle
Fixed Panel Front Mounted
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
24.79 g
Panel Drill Hole
M18
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
-40°C / +80°C
Climatic Category
55/175/21
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shielding (min)
75 dB (10 MHz)
Shielding (min)
40 dB (1 GHz)
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
>1000 hr

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
2.00 - 16.60 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/models/eg.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/b/keys/g.gif

寸法

A B e E L M N S3 S1
mm. 22 25 M18x1.0 11.5 30.7 2 28.1 22 16.5
in. 0.87 0.98 0.45 1.21 0.08 1.11 0.87 0.65
B - Indoor keyed
B - Indoor keyed