LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- ORIGINALS (オリジナル製品)
- B - Indoor keyed
- BRA.2B.200.PCSN
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRA - Cap for receptacle
- Housing material
- POM (Polyoxymethylene) shell without treatment, silicone gasket
- Keying
- No keying
- Weight
- 1.29 g
Environment
- Technical domain
- Audio Video, Energy and Industrial, Medical, Semiconductor, Specialties and Other, Test and Measurement, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- IP61
- Temperature range
- -50°C / +100°C
- Climatical Category
- 50/175/21
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Technical plans


寸法
A | B | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|
mm. | 18 | 21 | 14.5 | 6 | 60 |
in. | 0.71 | 0.83 | 0.57 | 0.24 | 2.36 |
B - Indoor keyed

主な機能
- プッシュプルセルフラッチングシステム
- 8サイズ
- 最大64極
- マルチキーイングシステム
- 屋内/保護された環境(IP50)