The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Electrical Configuration
- Number of contacts Low Voltage
- 1
- Contact Termination Low voltage
- Crimp
- Bucket Dia.
- 1.6
- Contact Dia.
- 1.3
- Wire Size/AWG
- 20 - 16
Form & Material
- Shell style / Model id
- FG - Male crimp contact for M series, standard barrel
- Housing material
- Gold plated [ISO 27874] brass
- Keying
- No keying
- Weight
- 0.24 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- Endurance
- 3000 mating cycles
- Temperature range
- -55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)
カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
- 過酷な環境(IP68)
- ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
- ステルス無煙炭コーティング
- 軽くてコンパクトな構造
- カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム
ケーブル組立サービス
LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
発見