Standard
Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
24 - 20
Size
0M
製品が標準(STANDARD)か特別(SPECIAL)かによって、最小注文数量(MOQ)が異なります。詳細はこちら
試作やサンプルの場合、最小注文数量が引き下げられることがあります — このリンクからリクエストを送信してください。

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Bucket Dia.
1.1
Contact Dia.
0.9
Wire Size/AWG
24 - 20

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Male crimp contact for M series, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] brass
Keying
No keying
Weight
0.16 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Endurance
3000 mating cycles
Temperature range
-55°C / +200°C (max. temperature valid for short periods of use.)

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/TOOLS/contacts/FGG_Figure_1.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A C
mm. 0.9 1.1
in. 0.04 0.04
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
過酷な環境(IP68)
ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
ステルス無煙炭コーティング
軽くてコンパクトな構造
カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
過酷な環境(IP68)
ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
ステルス無煙炭コーティング
軽くてコンパクトな構造
カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム