Image for illustrative purpose only
Size
LM

Form & Material

Shell style / Model id
BGK - Blanking cap for fixed receptacle (arctic grip)
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Colour
Grey
Weight
20.18 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence, Transportation, Aerospace and UAV
Environmental sealing (IP rating)
IP68
Temperature range
-55°C / +135°C
EMI Shielding EIA 364-66A
>= 80 dB (1 GHz), >=70 dB (3 GHz), >= 58 dB (6 GHz), >= 40 dB (10 GHz)
Gunfire vibration
25 Hz - 2000 Hz, 3 axis (Apache helicopter)
Humidity (max)
21 days at 95%
Lighting strike EIA 364-80
10K amps - 6 times
Shock Resistance
300 g [ 3 ms]
Thermal shock
5 cycles: -65°C to +150°C
Vibration-Random
37.8 g rms - 3 axes, 4 hr amb [50 Hz - 2000 Hz]
Vibration-Sine
30 g, 3 axes, 12 hr [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/m/accy/bge_m_2.gif

寸法

A C L N P X
mm. 29.4 28 31 150 3.4 10
in. 1.16 1.1 1.22 5.91 0.13 0.39
M - Rugged Ratchet coupling
M - Rugged Ratchet coupling
過酷な環境(IP68)
ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
ステルス無煙炭コーティング
軽くてコンパクトな構造
カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム
主な機能
過酷な環境(IP68)
ラチェットカップリング、耐衝撃・耐振動
ステルス無煙炭コーティング
軽くてコンパクトな構造
カラーコーディングを備えた堅牢なマルチキーイングシステム