The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Form & Material
- Shell style / Model id
- GEC - Conical nuts
- Keying
- No keying
- Weight
- 1.16 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence
- Environmental sealing (IP rating)
- No IP rating
- Temperature range in water steam
- +140°C
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 16.00 mm
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
主な機能
- 過酷な環境(IP67)
- プッシュプルラッチシステム
- 強い耐衝撃や耐振動
- カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
- 軽くてコンパクトな構造
- ステルス無煙炭コーティング
ケーブル組立サービス
LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
発見