Image for illustrative purpose only
Jacket cable outside diameter [mm]
3.80 - 9.00 mm
Size
0F

Form & Material

Shell style / Model id
GEC - Conical nuts
Keying
No keying
Weight
0.28 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating
Temperature range in water steam
+140°C

Cable fixation

Jacket cable outside diameter [mm]
3.80 - 9.00 mm
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング
主な機能
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング