Image for illustrative purpose only
Number of contacts Low Voltage
1
Wire Size/AWG
20 - 18
Jacket cable outside diameter [mm]
3.80 - 10.70 mm
Size
1F

Electrical Configuration

Number of contacts Low Voltage
1
Contact Termination Low voltage
Crimp
Contact Dia.
1.3
Wire Size/AWG
20 - 18

Form & Material

Shell style / Model id
FG - Male crimp contact for F series, standard barrel
Housing material
Gold plated [ISO 27874] brass
Keying
No keying
Weight
0.24 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
No IP rating

Cable fixation

Cable termination protection
Heatshrink
Fixation type
Heatshrink
Jacket cable outside diameter [mm]
3.80 - 10.70 mm

Technical plans

https://web.lemo.com/img/Illustrations/TOOLS/contacts/FGG_Figure_1.gif
https://web.lemo.com/img/Illustrations/nopic/no_key.gif

寸法

A C
mm. 1.3 1.4
in. 0.05 0.06
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング
主な機能
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング