LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- OPTIMA (耐環境製品)
- F - Rugged Push-Pull
- BRF.0F.200.XAV
Form & Material
- Shell style / Model id
- BRF - Cap for receptacle
- Housing material
- Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
- Keying
- No keying
- Colour
- Grey
- Weight
- 5.22 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence
- Environmental sealing (IP rating)
- IP67
- Temperature range
- -15°C / +135°C
- Climatic Category
- 15/200/21 (Aluminium shell)
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- max. 48 hr
CAD
F - Rugged Push-Pull
主な機能
- 過酷な環境(IP67)
- プッシュプルラッチシステム
- 強い耐衝撃や耐振動
- カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
- 軽くてコンパクトな構造
- ステルス無煙炭コーティング