Image for illustrative purpose only
Size
0F

Form & Material

Shell style / Model id
BRE - Cap for receptacle
Housing material
Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
Keying
No keying
Colour
Grey
Weight
5.31 g

Environment

Technical domain
Motorsport, Security and Defence
Environmental sealing (IP rating)
IP67
Temperature range
-15°C / +135°C
Climatic Category
15/200/21 (Aluminium shell)
Humidity (max)
<=95% [at 60 deg C /140 F]
Shock Resistance
100 g [ 6 ms]
Vibration
15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Salt Spray Corrosion
max. 48 hr
F - Rugged Push-Pull
F - Rugged Push-Pull
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング
主な機能
過酷な環境(IP67)
プッシュプルラッチシステム
強い耐衝撃や耐振動
カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
軽くてコンパクトな構造
ステルス無煙炭コーティング