LEMOプッシュプルコネクタにご期待いただいているのと同じ高品質のケーブルアセンブリをお届けします。
- ホーム
- Solutions
- OPTIMA (耐環境製品)
- F - Rugged Push-Pull
- BFG.2F.100.XAZ
Form & Material
- Shell style / Model id
- BFG - Cap for plug (G key)
- Housing material
- Aluminium (nickel plated [SAE AMS QQ N 290], anthracite color) shell and nut, other pieces bronze/brass
- Keying
- 3 keys (alpha=42, gamma=30, plug: male contacts, receptacle: female contacts)
- Colour
- Grey
- Weight
- 4.34 g
Environment
- Technical domain
- Motorsport, Security and Defence
- Environmental sealing (IP rating)
- IP67
- Temperature range
- -15°C / +135°C
- Climatical Category
- 15/200/21 (Aluminium shell)
- Humidity (max)
- <=95% [at 60 deg C /140 F]
- Shock Resistance
- 100 g [ 6 ms]
- Vibration
- 15 g [10 Hz - 2000 Hz]
- Salt Spray Corrosion
- max. 48 hr
Cable fixation
- Jacket cable outside diameter [mm]
- 5.30 - 14.00 mm
CAD
F - Rugged Push-Pull

主な機能
- 過酷な環境(IP67)
- プッシュプルラッチシステム
- 強い耐衝撃や耐振動
- カラーコーディングを備えたマルチキーイングシステム
- 軽くてコンパクトな構造
- ステルス無煙炭コーティング