Image for illustrative purpose only
Gender
Reverse Gender
Socket / Receptacle
Socket / Receptacle - Fixed Panel Rear Mounted
Locking system
Push-pull
Size
MP

Electrical Configuration

Insulator
L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Gender
Reverse Gender

Form & Material

Shell style / Model id
MT - Fixed cable socket, key (N) or keys (P, S and T), cable fixing, with backnut for fitting a bend relief, with two nuts (back panel mounting)
Socket / Receptacle
Fixed Panel Rear Mounted
Housing material
Proprietary sulfone, grey
Locking system
Push-pull
Keying
3 keys (alpha=0, gamma=50, plug: female contacts, receptacle: male contacts)
Colour
Grey
Variant
Grey backnut for bend relief and front nut
Weight
13.55 g

Environment

Technical domain
Energy and Industrial, Medical, Test and Measurement
Environmental sealing (IP rating)
IP50
Endurance
>2000 mating cycles
Temperature range
-50°C / +170°C

Cable fixation

Cable termination protection
For cable bend relief
Fixation type
Cable collet or cable adaptor (to be ordered separately)
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
REDEL MP - Modular Inner Push-Pull
カスタムインテリジェンスの統合
拡張可能で将来性のある接続ソリューション
超高密度・省スペース設計
インナー・プッシュプル特許ラッチシステム
モジュール方式でコネクタのカスタマイズが容易
1つのハイブリッド・コネクタに複数の伝送タイプを搭載
主な機能
カスタムインテリジェンスの統合
拡張可能で将来性のある接続ソリューション
超高密度・省スペース設計
インナー・プッシュプル特許ラッチシステム
モジュール方式でコネクタのカスタマイズが容易
1つのハイブリッド・コネクタに複数の伝送タイプを搭載